Tuotesuodatin
Valintasi johti 2 osumiin
Lisätietoja
Ø: 80 mm
Pituus x Leveys x Korkeus: 81 mm x 81 mm x 45 mm
Paino: 195 g
GTIN: 4030618303923
show article view
Lisätietoja
Ø: 100 mm
Pituus x Leveys x Korkeus: 100 mm x 100 mm x 42 mm
Paino: 345 g
GTIN: 4030618303930
show article view
Materiaali
Vaihtopää (iskupää)
Nailon, valkoinen
kova
Kestää erittäin hyvin kulutusta
Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
melua vaimentava
erittäin voimakas isku
Tuotesivu EH 3508. Inserts for forestry sledge
Areas of application hand tools
Kategoria:
Infomateriaali
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."