Halderin magneettipidintä käytetään monipuolisena kiinnittimenä ruiskuille, kaapeleille, putkille, vaatteille, merkintä- ja varoitusnauhoille ym. Pitimen avulla esineitä on kätevä kiinnittää ilman ruuveja.
Lujatekoinen muovipidin pitää lujasti kuuden neodyymimagneetin muodostaman magneetin (D65 mm) ansiosta. Kumipintainen kosketuspinta kestää öljyä ja suojaa naarmuilta.
Muodon ansiosta pitimessä on kaksi kiinnityspaikkaa (esim. paineilmapistoolille ja letkulla), eivätkä ripustetut tarvikkeet sen ansiosta pääse putoamaan. Tämä pitää työpaikan turvallisena ja estää kompastumisvaarat.
Magneettipitimet on pakattu yksitellen pahvilaatikkoon, jossa ne ovat suojassa ja johon on merkitty turvallisuustiedot ja käyttöohjeet.
Tämä tuote on saatavana sinisenä ja mustana.
Ominaisuudet:
Puhalluspistoolit, kaapelit, vaatteet, sulkunauha ja muut välineet voidaan kiinnittää/ripustaa helposti!
Tämä artikkeli 3688.002 - Magneettipidin / () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Magneettipidin (EH 3688.)
Magneetti
Holkki
OEM-versio yksilöllisesti muotoillulla etupinnalla (tartuntapinnalla) tilauksesta.
Verpackungseinheit 10 Stück (Bestellmenge in Stück)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."