EH 3117.
Halderin kampanjasalkku DREAMTEAM INTERIOR sisältää kaksi todella pätevää työkalua sisustustöihin:
SIMPLEX-vaihtopäävasara D40 mm (til.nro 3117.040), jossa on TPE-soft-/supermuovi-iskupää, on mainio vaihtopäävasara puusepäntöihin. Pehmeä TPE-soft-vaihtopää sopii ihanteellisesti töihin joissa tarvitaan kevyt kosketus niin, että esimerkiksi viilutustyöt voi tehdä käyttämättä ylimääräistä puukappaletta. Keskikova supermuovinen iskupää mahdollistaa kovemmat iskut silti puuta vahingoittamatta. Tämä malli sopii mainiosti myös prototyyppien rakentajalle sekä keittiö- ja kalusteasennuksiin. Erityisen kevyt alumiinirunko tekee vasarasta helposti hallittavan. SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.
SECURAL-vasara on suorakulmaisten iskupäidensä ansiosta mestari kun töitä pitää tehdä nurkissa ja reunoissa. Se on ihanteellinen työkalu parketin ja laminaatin asennukseen sekä ikkunoiden lasitukseen. Polyuretaania olevat iskupäät ovat keskikovia ja vaihdettavissa. SECURAL-vaihtopäävasara vaimentaa tehokkaasti rekyylin keveytensä (700 g) ja vasarapään teräskuulien ansiosta. Siten iskun koko voima siirtyy työkappaleeseen. Vasara on ehdottoman turvallinen, koska sen pituussuunnassa hitsattu runko varmistaa murtumattoman vasarapään ja varren välisen liitoksen.
Puusepäntyöt, huonekalujen kokoaminen
Valintasi johti 1 osumiin
Lisätietoja
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/