Varoituslippuja käytetään ilma-aluksissa ja myös kuulalukitustappien yhteydessä.
The warning streamer is printed with "Remove Before Flight" on the front and the Halder logo on the back.
Tämä artikkeli 4217.B003 - Varoitusliput tekstillä "Remove Before Flight" / “Irrota ennen lentoonlähtöä" / () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Varoitusliput tekstillä "Remove Before Flight" / “Irrota ennen lentoonlähtöä" (EH 4217.)
Rengas
Avainrengas
Lippu
Tarkemmat tiedot pyydettäessä.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."