Lentokoneteollisuusstandardien (MS 17984 - 17987 / NAS 1333, NAS 1334, NAS 1335, NAS 1336, NAS 1337, NAS 1338, NAS 1339, NAS 1340, NAS 1341, NAS 1342, NAS 1343) mukaiset kuulalukitustapit ovat itsestään lukittuvia ja yksitoimisia tappeja. Kuulat vapautetaan ilman työkaluja painiketta painamalla. Kuulalukitustapeista käytetään myös englanninkielisiä nimityksiä Ball Lock Pins, Quick Release Pins – suomeksi pikairrotustapit. Niitä voidaan käyttää kiinnittämiseen, lukitsemiseen, kytkemiseen, säätämiseen tai asentojen nopeaan vaihtamiseen. Kuulalukitustappeja käytetään GSE-palvelussa (Ground Support) ja MRO-palvelussa (Maintenance, Repair and Overhaul). Kuulalukitustappeja käytetään esimerkiksi laitesokkana (gear pin) tai ohjauksenohitussokkana (steering bypass pin) taaksetyöntöä (pushback) varten.
Kuulalukitustapit kestävät erittäin hyvin leikkausvoimia ja korroosion vaikutusta, joten ne kestävät kovaa kulutusta.
Kaikki kuulalukitustapit on testattu standardin NAS 1332 mukaisesti.
Laajaan tuotevalikoimaan kuuluu erilaisia varastoversiota (Ø 3/16" - 3/4") :
standardin MS17984 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343 mukaisella painikekahvalla
standardin MS17985 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343 mukaisella T-kahvalla
standardin MS17986 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343 mukaisella L-kahvalla
standardin MS17987 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343 mukaiset renkaalliset kuulalukitustapit
Muita kuin varastohalkaisijoita ja -pituuksia voidaan valmistaa nopeasti asiakkaan pyynnöstä.
Kaikista kuulalukitustapeista on ladattavissa CAD-tiedostot eri formaateissa.