Nuijatyynyn mitat ovat P 200 mm, L 140 mm ja K 40 mm ja paino on 1065 g. Se on tehty lujasta, kulutusta kestävästi, keskikovasta muovista.
Nuijatyynyä käytetään jakamaan vasaralla tai sorkkaraudan päällä aikaansaatu pistemäinen iskuvoima tasaiselle pinnalle ja tasaamaan mahdolliset korkeuserot. Nuijatyynyllä saa myös tasaiset siirtymät tie- tai pihalaattojen ja reunakivien reunojen välille (torjumaan kompastumisvaaraa). Sillä myös alusta tiivistetään niin ettei se myöhemmin painu. Nuijatyyny myös suojaa kiviä ja laattoja vaurioilta.
Nuijatyyny on myös kätevä tuki muissa töissä, esim. verhoilussa.
Ominaisuudet:
Tie-/kävelytie-/viheraluerakentaminen
Tämä artikkeli 3688.001 - Nuija / (Pituus x Leveys x Korkeus: 200 mm x 140 mm x 40 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Nuija (EH 3688.)
Verpackungseinheit 10 Stück (Bestellmenge in Stück)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."