3556.260 - Halkaisuterä
sisältää käytännöllisen kuljetuslaatikon erikoismuovista

20 asteen verran kierteinen, taottu ja lujatekoinen halkaisukiila on tehokas apu pöllejä halkaistaessa – sillä halkeavat myös oksaiset pölkyt.

Iskulevy on hiottu ja viistetty.

3100 gramman painosta huolimatta kiilan sivuilla olevista upotuksista saa hyvän otteen ja kiila on helppo asettaa puuhun.

Vinot urat estävät kiilan kimmahtamisen – jopa jäätyneestä puusta.

Oranssin jauhemaalauksen ansiosta kiila on helppo löytää maastosta.

Kiilan kuljetusta varten kätevä muovilaatikko.

Voidaan käyttää yhdessä SIMPLEX-halkaisutyökalujen (til.nro 3007.160), SIMPLEX-moukareiden (til.nro 3007.081-141) ja Halderin muiden metsätyökalujen (til.nrot 3366.0S3-0S6) kanssa.

Ominaisuudet:

  • Lujatekoinen taottu, kierteinen ja tehokkaasti halkaiseva halkaisukiila.
  • Paino 3100 g.
  • Otekolot kummassakin kyljessä käsittelyä helpottamassa.
  • Vinot urat estävät kiilan kimmahtamisen – jopa jäätyneestä puusta.
  • Näkyy hyvin oranssin jauhemaalauksen ansiosta.
  • Mainio apuväline tehtäessä töitä Halder-moukareilla tai SIMPLEX-halkaisutyökalulla.
  • Mukana muovinen kuljetuslaatikko.

Käyttö

Tehokkaaseen ja helppoon polttopuun halkaisuun

 

Tehokas halkaisu 20 asteen kierteen ansiosta, soveltuu erinomaisesti yhdistettäväksi SIMPLEX-halkaisuvasaran ja SIMPLEX-moukarin kanssa, luja kierteinen halkaisukiila, valmistettu taotusta ja karkaistusta teräkset, hiottu ja viistetty lyöntilevy, kärki hiottu kiitäväksi, ohjausura, taotut diagonaaliurat ja taotut oteurat kyljissä.

Tämä artikkeli 3556.260 - Halkaisuterä sisältää käytännöllisen kuljetuslaatikon erikoismuovista / () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Hal­kai­su­te­rä sisältää käytännöllisen kuljetuslaatikon erikoismuovista (EH 3556.)

lkeil [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
lkeil [mm]:
260 mm
lspalt [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
3100 g
Tuote-Nro.:
3556.260
Halkaisuterä
  • lkeil : 260 mm
  • lspalt : 50 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 260 mm x 50 mm x 66 mm
  • Paino: 3100 g
  • GTIN: 4030618302803
  • proficl@ss 5.0: EAC448c004
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-02

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, kiillotettu iskulevy viisteen kanssa

Huomioi

Drive in steel wedges only with a soft-face mallet with plastic inserts. Striking steel on steel can result in splintering.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3556.260
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Areas of application hand tools
Kategoria:
Infomateriaali
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."