Classic-salkku sisältää johtavien saksalaisten vasaranvalmistajien Picardin ja Erwin Halderin kaksi suosikkituotetta. Se on tarpeen jokaiselle, jonka mielihaluihin laadukkaat työkalut kuuluvat.
Ruskeavartinen PICARD-puusepänvasara 298 kuuluu jokaisen puusepän työkalupakkiin. Se tekee vaikutuksen huolellisesti muotoilulla, legendaarisesta PICARD-erikoisteräksestä taotulla iskupäällään. Kromi-molybdeeni-teräsputkivarsi kestää hyvin ohilyöntejä ja pysyy lujasti kiinni iskupäässä. Magneettisen naulanpitimen ansiosta naulat voi asetella yhdellä kädellä. Hienosti hiottu iskupää on suojattu korroosiolta värittömällä jauhepinnoitteella.
SIMPLEX-vaihtopäävasaraja kumikomposiittia ja supermuovia olevalla iskupäällä D60 mm on välttämätön kumppani monissa töissä kuten puutarhanhoidossa ja maisemoinnissa (laatoituksessa, reunakivien asettelussa), rakennustöissä (telineiden pystytyksessä, muottitöissä), valmistalorakentamisessa ja puusepäntöissä (palkkien asennuksessa). Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova kumivaihtopää kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara. Erikoismuovista valmistettu keskikova supermuovi-iskupää mahdollistaa suuremman iskuvoiman ja kestää hyvin kulutusta. Valurautarunko, johon on integroitu varrensuojaholkki ja jonka iskulujuus on huippuluokkaa. Laadukas tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi on otealueelta lakattu ja siten likaa hylkivä. Kaikki osat ovat vaihdettavissa/jälkiasennettavissa, joten työkalu on hyvin taloudellinen ja ympäristöystävällinen. SIMPLEX on hellävarainen niin työkappaleelle kuin käyttäjällekin.
Classic-salkku sisältää Saksan johtavien vasaranvalmistajien PICARD ja HALDER kaksi suosikkituotetta.
Varten puutarhanhoito ja maisemointi, kivityöt, katteiden asennus, puusepäntyöt, peltityöt, kattoasentaja
Tämä artikkeli 3027s016 - Classic-salkku SIMPLEX-vaihtopäävasara, kumikomposiitti / supermuovi ja PICARD-puusepänvasara / () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Classic-salkku SIMPLEX-vaihtopäävasara, kumikomposiitti / supermuovi ja PICARD-puusepänvasara (EH 3027.)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."