SIMPLEX D60mm ja D80mm, jonka iskupää on valmistettu kumikomposiitista ja supermuovista, on ehdoton työkalu monenlaisiin töihin. Halder on nyt kehittänyt tätä suosikkimalliaan edelleen:
Nerokkaan muotoilunsa ansiosta uuden pystyssä pysyvän ”stand-up”-iskupään (3202.2) ansiosta vasara pysyy tukevasti pystyssä, joten sitä varten ei tarvitse kumartua. Näin työt sujuvat ergonomisesti ja selkää säästävästi. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava kumiseos kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara.
Supermuovi-iskupää (sarja 3207) sallii suuremman iskuvoiman kuin kumi-iskupää. Tämä Halderin suosikki on keskikova muovi-iskupää, joka on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta.
Moukarin 70 cm:n hikkorivarteen on helppo tarttua seisoma-asennosta.
Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.
SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.
Saatavana koko D60mm ja D80mm. Myös erityisen lyhyellä varrella.
Ominaisuudet:
Puutarhanhoito ja maisemointi, reunakivien/katukivien asennus, l-kivien asennus, muuratut rakenteet /portaat, aitojen rakentaminen, halkaisukiilojen iskeminen, telineiden pystytys, telttojen pystytys, katteiden asennus, valmistalorakentaminen
Vasarassa on runkoon integroitu "Stand-Up"-iskupää, joka pitää työkalun pystyssä.
Tämä artikkeli 3027.261 - SIMPLEX-moukari Kumikomposiitti, pystyssä pysyvä / supermuovi; valurautarunko ja hikkorivarsi / (Ø: 60 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote SIMPLEX-moukarit Kumikomposiitti, pystyssä pysyvä / supermuovi; valurautarunko ja hikkorivarsi (EH 3027.)
Varsi
Iskupää 1
Iskupää 2
Runko
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."