Täältä löydät ajankohtaista tietoa uusista tuotteista ja yrityksemme muista mielenkiintoisista aiheista.
New article group for mounting on fixture plates by pressing into holes or screwing into threads.
Extension of the article group by a stainless steel version and a new article group with slot tenon.
Extension of the Pitbull® clamps by further versions with blunt edge made of brass & machinable edge made of steel for form-fit clamping.
Extension of the locating pins with ball end by new variants.
Extension of article groups EH 22030., EH 22050., EH 22060. and EH 22080. by further articles
Expansion and redesign of the product group Down-Thrust Clamps.
Now also available with red knob
New article group made entirely from stainless steel.
Now also available as version with body from thermoplastic.
Join and release screw connections quickly - with an axial bearing that offers a 50% increase in clamping force.
Product line “ceramic ball” now also with moveable ball
Valikoimaa on laajennettu uusilla tarkoilla saranoilla – osittain lisätoiminnoilla varustetuilla.
U-kahvavalikoimaa on laajennettu uudella mallilla, saatavana myös uusia kokoja.
Indeksitappivalikoimaa on laajennettu anturilla varustetulla mallilla indeksointitilan digitaaliseksi kysymiseksi.
Our customers both at home and abroad attest us an excellent delivery performance. Our punctuality of delivery is constantly validated and stands at more than 90 percent.
Kiinnitää pyöreät osat nopeasti ja helposti.
Kahva integroidulla momenttimekanismilla, joka mahdollistaa määrätyn momentin rajoittamisen kiristyksen aikana.
Join and release screw connections within seconds
Tätä pikakiinnitys nostatappia käytetään DIN 332 -standardin mukaisessa kierteisessä upotusreiässä.
Näillä uusilla pyörivällä sakkelilla varustetulla pikakiinnitys nostotapeilla on se etu, että laakerirenkaan ansiosta, jossa on huoltovapaa, lämpötilaa
Pikanostolenkit ovat nyt myös saatavana M8 – M24 ja tuumamitoituksella.
Professionals know: Correct positioning is more than half the clamping battle!
New insert with stand-up for an ergonomic way of working
Uusi standardiosaluettelo, jossa on tarjolla laaja valikoima uusia ja innovatiivisia tuotteita.
Mutteri – kiristys ja varmistus yhdessä
Liity matkaamme läpi maailman, joka on täynnä vakio-osia.
Nykyinen laatujärjestelmämme on nyt testattu ja sertifioitu vuoden 2016 standardiversion mukaisesti.
Brand new product with hexalobular socket drive.
Variant with separate clamping and locking now available
Toggle Clamps for a screw of different applications