Ciocanul de lăcătuş sau ciocanul cu capete moi - datorită dispozitivului FERROPLEX 2-în-1 veţi avea în acelaşi timp ambele variante. Zona capului este realizată din oţel tratat termic, în timp ce zona capetelor interschimbabile este realizată din poliamiă extrudată. Un tub de oţel de precizie extrudat fără sudură, combinat cu un tampon de cauciuc, formează mânerul ciocanului, care nu se va detaşa niciodată de cap, datorită interconectării prin forţă. Un inel roşu marchează linia de separare dintre porţiunea dură de cea moale. Conturând mâna utilizatorului, acest ciocan combinat se livrează cu diametre de 30 sau 35 mm.
Atributele sale singulare fac ca FERROPLEX 2-în-1 să fie ideal pentru a fi folosit ca ciocan universal, în timpul lucrărilor de montaj realizate atât de începători, cât şi de utilizatori profesionişti în comerţ şi în industrie. Este, de asemenea, o completare perfectă a oricărui set de unelte şi o necesitate pentru orice meseriaş datorită greutăţii sale reduse şi cerinţelor de spaţiu neglijabile.