Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 52 rezultate
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M3
l1 : 5 mm
l2 : 1 mm
d2 : 1,5 mm
SW: 1,5 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 0,1 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M3
l1 : 7,5 mm
l2 : 1 mm
d2 : 1,5 mm
SW: 1,5 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 0,2 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M3
l1 : 10 mm
l2 : 1 mm
d2 : 1,5 mm
SW: 1,5 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 0,3 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M4
l1 : 5 mm
l2 : 1 mm
d2 : 2,5 mm
SW: 2 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 0,3 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M4
l1 : 6,5 mm
l2 : 1,2 mm
d2 : 2,5 mm
SW: 2 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 0,3 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M4
l1 : 10,5 mm
l2 : 1,2 mm
d2 : 2,5 mm
SW: 2 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 0,6 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M4
l1 : 16,5 mm
l2 : 1,2 mm
d2 : 2,5 mm
SW: 2 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 1 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M5
l1 : 6 mm
l2 : 1 mm
d2 : 3 mm
SW: 2,5 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 0,5 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M5
l1 : 8,5 mm
l2 : 1,3 mm
d2 : 3 mm
SW: 2,5 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 0,7 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M5
l1 : 12,5 mm
l2 : 1,3 mm
d2 : 3 mm
SW: 2,5 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 1,2 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M5
l1 : 20,5 mm
l2 : 1,3 mm
d2 : 3 mm
SW: 2,5 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 2,1 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M6
l1 : 6 mm
l2 : 1 mm
d2 : 4 mm
SW: 3 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 0,7 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M6
l1 : 11,5 mm
l2 : 1,9 mm
d2 : 4 mm
SW: 3 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 1,5 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M6
l1 : 17,5 mm
l2 : 1,9 mm
d2 : 4 mm
SW: 3 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 2,5 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M6
l1 : 26,5 mm
l2 : 1,9 mm
d2 : 4 mm
SW: 3 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 4 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M8
l1 : 8 mm
l2 : 1,4 mm
d2 : 5,5 mm
SW: 4 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 1,7 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M8
l1 : 12 mm
l2 : 2,5 mm
d2 : 5,5 mm
SW: 4 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 2,9 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M8
l1 : 22 mm
l2 : 2,5 mm
d2 : 5,5 mm
SW: 4 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 5,7 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M8
l1 : 32 mm
l2 : 2,5 mm
d2 : 5,5 mm
SW: 4 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 8,7 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M10
l1 : 10 mm
l2 : 1,5 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 3,4 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M10
l1 : 14 mm
l2 : 2,7 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 5,4 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M10
l1 : 18 mm
l2 : 2,7 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 6,7 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M10
l1 : 27 mm
l2 : 2,7 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 11 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M10
l1 : 37 mm
l2 : 2,7 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 16 g
show article view
Material
Suport
Şurub
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Oţel inoxidabil 1.4305
Fişă cu date EH 22760. Şuruburi de presiune – cu bolţ din alamă
Elemente cu bilă / Elemente de împingere
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Informații despre material
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.