Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 56 rezultate
Versiune:
fără canal, fără mâner cilindric
Mai multe detalii
fără canal, fără mâner cilindric
d1 : 80 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 26 mm
b: 13 mm
l1 : 16 mm
l2 : ~ 26 mm
Greutate: 121 g
show article view
Versiune:
fără canal, fără mâner cilindric
Mai multe detalii
fără canal, fără mâner cilindric
d1 : 80 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 26 mm
b: 13 mm
l1 : 16 mm
l2 : ~ 26 mm
Greutate: 139 g
show article view
Versiune:
fără canal, fără mâner cilindric
Mai multe detalii
fără canal, fără mâner cilindric
d1 : 100 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 28 mm
b: 14 mm
l1 : 17 mm
l2 : ~ 30 mm
Greutate: 203 g
show article view
Versiune:
fără canal, fără mâner cilindric
Mai multe detalii
fără canal, fără mâner cilindric
d1 : 100 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 28 mm
b: 14 mm
l1 : 17 mm
l2 : ~ 30 mm
Greutate: 205 g
show article view
Versiune:
fără canal, fără mâner cilindric
Mai multe detalii
fără canal, fără mâner cilindric
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Greutate: 307 g
show article view
Versiune:
fără canal, fără mâner cilindric
Mai multe detalii
fără canal, fără mâner cilindric
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Greutate: 298 g
show article view
Versiune:
fără canal, fără mâner cilindric
Mai multe detalii
fără canal, fără mâner cilindric
d1 : 140 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Greutate: 430 g
show article view
Versiune:
fără canal, fără mâner cilindric
Mai multe detalii
fără canal, fără mâner cilindric
d1 : 140 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Greutate: 417 g
show article view
Versiune:
fără canal, fără mâner cilindric
Mai multe detalii
fără canal, fără mâner cilindric
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Greutate: 540 g
show article view
Versiune:
fără canal, fără mâner cilindric
Mai multe detalii
fără canal, fără mâner cilindric
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Greutate: 533 g
show article view
Versiune:
fără canal, fără mâner cilindric
Mai multe detalii
fără canal, fără mâner cilindric
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Greutate: 849 g
show article view
Versiune:
fără canal, fără mâner cilindric
Mai multe detalii
fără canal, fără mâner cilindric
d1 : 200 mm
d2 H7: 20 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Greutate: 866 g
show article view
Versiune:
fără canal, fără mâner cilindric
Mai multe detalii
fără canal, fără mâner cilindric
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Greutate: 1495 g
show article view
Versiune:
fără canal, fără mâner cilindric
Mai multe detalii
fără canal, fără mâner cilindric
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Greutate: 1441 g
show article view
Versiune:
cu canal, fără mâner cilindric
Mai multe detalii
cu canal, fără mâner cilindric
d1 : 80 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 26 mm
b: 13 mm
l1 : 16 mm
l2 : ~ 26 mm
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3 : 3 mm
Greutate: 139 g
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 11,4 mm
show article view
Versiune:
cu canal, fără mâner cilindric
Mai multe detalii
cu canal, fără mâner cilindric
d1 : 80 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 26 mm
b: 13 mm
l1 : 16 mm
l2 : ~ 26 mm
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3 : 4 mm
Greutate: 128 g
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 13,8 mm
show article view
Versiune:
cu canal, fără mâner cilindric
Mai multe detalii
cu canal, fără mâner cilindric
d1 : 100 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 28 mm
b: 14 mm
l1 : 17 mm
l2 : ~ 30 mm
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3 : 3 mm
Greutate: 201 g
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 11,4 mm
show article view
Versiune:
cu canal, fără mâner cilindric
Mai multe detalii
cu canal, fără mâner cilindric
d1 : 100 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 28 mm
b: 14 mm
l1 : 17 mm
l2 : ~ 30 mm
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3 : 4 mm
Greutate: 194 g
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 13,8 mm
show article view
Versiune:
cu canal, fără mâner cilindric
Mai multe detalii
cu canal, fără mâner cilindric
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3 : 4 mm
Greutate: 291 g
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 13,8 mm
show article view
Versiune:
cu canal, fără mâner cilindric
Mai multe detalii
cu canal, fără mâner cilindric
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3 : 5 mm
Greutate: 288 g
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 16,3 mm
show article view
Versiune:
cu canal, fără mâner cilindric
Mai multe detalii
cu canal, fără mâner cilindric
d1 : 140 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3 : 5 mm
Greutate: 413 g
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 16,3 mm
show article view
Versiune:
cu canal, fără mâner cilindric
Mai multe detalii
cu canal, fără mâner cilindric
d1 : 140 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3 : 5 mm
Greutate: 397 g
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 18,3 mm
show article view
Versiune:
cu canal, fără mâner cilindric
Mai multe detalii
cu canal, fără mâner cilindric
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3 : 5 mm
Greutate: 529 g
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 16,3 mm
show article view
Versiune:
cu canal, fără mâner cilindric
Mai multe detalii
cu canal, fără mâner cilindric
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3 : 5 mm
Greutate: 528 g
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 18,3 mm
show article view
Material
Element ax
Oţel, zincat prin galvanizare
Roată de manevră
Aluminiu turnat in cochilie
Mâner cilindric EH 24530
DIN 7708 - termoplastic (PF 31), negru similar RAL 9005
Asamblare
Şaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.
Fişă cu date EH 24600. Roţi de manevră tip disc – metal uşor
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.