Această lamă de topor forjată şi temperată pentru toporul de despicat SIMPLEX este lustruită şi şlefuită sferic. Aceasta înseamnă că toporul nu se blochează în lemn şi îşi menţine efectul de despicare.
Barele de pană optimizate cresc efectul de despicare şi împiedică înţepenirea în lemn, făcând acest design ideal pentru despicarea lemnului de esenţă tare.
Datorită greutăţii sale de 1,070g, contribuie la un centrul de greutate în apropierea capului toporului de despicat şi, astfel, la un efect de despicare bun. Manşonul din plastic ataşat permite fixarea capului de despicat în carcasa SIMPLEX.
Această lamă de topor poate fi montată numai în carcasa din fontă maleabilă 3011.750!
Reechiparea nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Caracteristicile produsului:
Acest articol 3210.751 - Topor SIMPLEX cu striaţii / (Ø: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Topor SIMPLEX cu striaţii (EH 3210.)
Aplicaţie
carcasă patentată
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.