Teacă SIM­PLEX din plas­tic
pentru topor SIMPLIX

EH 3210.

Teaca din plastic asigură ca lama de despicat să se monteze în carcasele SIMPLEX.

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
gewicht [g]:
15 g
Cod produs.:
3210.758
Teacă SIMPLEX din plastic
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 52,6 mm x 25,6 mm x 33,2 mm
  • Greutate: 15 g
  • GTIN: 4030618302810
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01
show article view

Material

  • plastic
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3210. Teacă SIMPLEX din plastic – pentru topor SIMPLIX
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX splitting axe
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Areas of application hand tools
Categorie:
Informații despre material
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.