Pene de des­pi­care
 IM0009215 Foto Banner

Pene de des­pi­care

Icuri de despicare

Durabilă, pană forjată cu canale şi cu o zonă de lovire mare, pentru despicarea simplă şi eficientă a lemnului de foc.

Răsucită la unghiul optim de 20 °, oferă o forţă extraordinară de despicare. În mod ideal echipat pentru despicarea lemnului cu noduri, pana este complementul perfect al toporului de despicare SIMPLEX, art. nr. 3007.160, securii de despicare SIMPLEX, art. nr. 3007.750 şi a ciocanelor noastre SIMPLEX (nr. 3007.081-141).

Canalele de pe părţile laterale asigură manipularea şi introducerea sigură a penei în lemn. Canalele înclinate împiedică blocarea - chiar şi în lemn congelat. Uşor vizibil datorită stratului său colorat portocaliu.

Penele de despicare se livrează într-o cutie de transport plastic.