Coada extrem de scurtă din lemn SIMPLEX din seria 3244 este utilizată în carcasa din fontă maleabilă SIMPLEX D80mm. Designul compact previne lovirea de sol a capătului mânerului. Aceste cozi de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică, sunt lăcuite de două ori în zona de prindere şi, prin urmare, sunt insensibile la murdărie. Ele asigură faptul că SIMPLEX este ţinut mult mai bine în mână decât ciocanele de cauciuc convenţionale.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, şi cozile pot fi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Caracteristicile produsului:
Acest articol 3244.082 - Coadă SIMPLEX pentru carcasa ciocanelor SIMPLEX cu capete moi / (Ø: 80 mm, Model mâner: foarte scurt) este o variantă a grupului de articole Coadă SIMPLEX de înaltă calitate, foarte scurtă pentru carcasa ciocanelor SIMPLEX cu capete moi (EH 3244.)
Mâner
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.