Capul SIMPLEX din superplastic (seria 3207) este un cap de duritate medie cu o duritate de aproximativ 65 Shore D. Acest cap de plastic alb este fabricat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, el prezintă o uzură mult mai scăzută şi este mai rezistent. Acest lider de vânzări Halder este disponibil în dimensiunile D30mm până la D140mm (pentru uneltele forestiere el este utilizat pentru toporul de despicat SIMPLEX D50mm şi pentru ciocanul de despicat SIMPLEX D60mm).
Caracteristicile produsului:
Grădinărit şi peisagistică, pavaje, montare borduri, construcţii garduri, orientarea icurilor din oţel, construcţia de schele, construcţia de corturi, tinichigerie, construcţia de case din prefabricate, dulgherie, lucrări de dulgherie, asamblarea pieselor cu muchii ascuţite
Acest articol 3207.141 - Inserţie SIMPLEX Superplastic, alb / (Ø: 140 mm) este o variantă a grupului de articole Inserţie SIMPLEX Superplastic, alb (EH 3207.)
Aplicaţie
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.