Ciocanul SIMPLEX din seria 3029 are combinaţia de capete compoziţie din cauciuc / metal moale.
Inserţia din cauciuc de duritate medie (seria 3202) cu uzură scăzută, amortizare la impact şi inodor, ţine mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convenţional.
Inserţia din metal moale de culoare argintie (seria 3209) este fabricat din aluminiu şi este tare, insensibil la căldură, înlocuind un ciocan de plumb clasic.
Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.
Coada de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere şi, prin urmare, este insensibilă la murdărie.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D80mm, iar la dimensiunea D60mm şi D80mm cu cap de cauciuc cu picior de susţinere.
Caracteristicile produsului:
Grădinărit şi peisagistică, pavaje, montare borduri, zidărie şi construcţii scări, schele şi construcţii de corturi, lucrări de îndreptare,construcţii de matriţe,construcţii de instalaţii, construcţii din prefabricate, lucrări de tâmplărie,cadru de acoperiş, asamblare şi lucrări de reparaţii în sectorul automobilelor şi camioanelor,construcţii de garduri,întreţinere,reparaţii
Acest articol 3029.030 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi Cauciuc compozit / metal moale; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate / (Ø: 30 mm) este o variantă a grupului de articole Ciocane SIMPLEX cu capete moi Cauciuc compozit / metal moale; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate (EH 3029.)
Mâner
Inserţia 1
Inserţia 2
Carcasă
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.