Seria 3126 SIMPLEX dispune de combinaţia de capete compoziţie de cauciuc / plastic.
Capul din cauciuc de duritate medie (seria 3202) cu uzură scăzută, amortizare la impact şi inodor, ţine mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convenţional.
Capul de plastic roşu (seria 3206) este tare şi în plus rezistent la ulei şi grăsimi.
Carcasa extrem de uşoară din aluminiu cu manşon de protecţie a cozii integrat permite utilizatorului să controleze bine forţa de impact şi să o determine singur. În acest fel pot fi prelucrate materialele fragile.
Coada de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere şi, prin urmare, este insensibilă la murdărie.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D60mm.
Caracteristicile produsului:
Pentru lucrări de dificultate mică până la medie, asamblare şi reparaţii în industria de automobile şi camioane, îndepărtare surplusuri, lucrări de mentenanţă, construcţia de schele, construcţia de corturi, construcţia de case din prefabricate, lucrări de dulgherie
Acest articol 3126.030 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi Cauciuc compozit / plastic; cu carcasă din aluminiu şi coadă din lemn de înaltă calitate / (Ø: 30 mm) este o variantă a grupului de articole Ciocane SIMPLEX cu capete moi Cauciuc compozit / plastic; cu carcasă din aluminiu şi coadă din lemn de înaltă calitate (EH 3126.)
Mâner
Inserţia 1
Inserţia 2
Carcasă
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.