Ştif­turi ra­pide cu mâner cu buton cu acţiune simplă - conform NAS / MS17984

EH 4210.

Ştifturile cu bilă conform normelor MS17984 / NAS1333 - 1343 sunt utilizate pentru fixare rapidă, blocare, reglare, schimbare şi fixare. Deblocabil rapid şi uşor, şi se utilizează pentru conexiuni repetate.

Ştifturile cu bile (Ştift cu bilă simpla acţiune) sunt produse conform normelor aviatice MS / NAS şi testate conform normelor NAS 1332.

Tratarea suprafeţelor:

  • Toate piesele din oţel inoxidabil pasivate conform AMS2700
  • Toate piesele din aluminiu anodizate conform MIL-A-8625

Tratament termic:

  • Corp: Rc. 40 min. (AMS2759, Condiţia H900)
  • Ştift: Rc. 40 min. (AMS2759, CondiţiaH900)
  • Bilă: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Cautarea dvs. a dat 154 rezultate

Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]
Des­cri­ere stan­dard

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
4,3 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C343 / NAS1333A3C43D
Cod produs.:
4210.A43
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 4,3 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 27 g
  • Descriere standard: MS17984C343 / NAS1333A3C43D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
0,3 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C303 / NAS1333A3C03D
Cod produs.:
4210.A03
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 0,3 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 13,1 g
  • Descriere standard: MS17984C303 / NAS1333A3C03D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
0,4 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C304 / NAS1333A3C04D
Cod produs.:
4210.A04
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 0,4 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 13,4 g
  • Descriere standard: MS17984C304 / NAS1333A3C04D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
0,5 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C305 / NAS1333A3C05D
Cod produs.:
4210.A05
CAD
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 0,5 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 13,7 g
  • Descriere standard: MS17984C305 / NAS1333A3C05D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
0,6 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C306 / NAS1333A3C06D
Cod produs.:
4210.A06
CAD
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 0,6 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 14,1 g
  • Descriere standard: MS17984C306 / NAS1333A3C06D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
0,7 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C307 / NAS1333A3C07D
Cod produs.:
4210.A07
CAD
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 0,7 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 14,4 g
  • Descriere standard: MS17984C307 / NAS1333A3C07D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
0,8 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C308 / NAS1333A3C08D
Cod produs.:
4210.A08
CAD
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 0,8 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 14,8 g
  • Descriere standard: MS17984C308 / NAS1333A3C08D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C310 / NAS1333A3C10D
Cod produs.:
4210.A10
CAD
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 15,4 g
  • Descriere standard: MS17984C310 / NAS1333A3C10D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,1 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C311 / NAS1333A3C11D
Cod produs.:
4210.A11
CAD
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,1 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 15,8 g
  • Descriere standard: MS17984C311 / NAS1333A3C11D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,2 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C312 / NAS1333A3C12D
Cod produs.:
4210.A12
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,2 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 16,1 g
  • Descriere standard: MS17984C312 / NAS1333A3C12D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,3 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C313 / NAS1333A3C13D
Cod produs.:
4210.A13
CAD
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,3 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 16,5 g
  • Descriere standard: MS17984C313 / NAS1333A3C13D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,4 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C314 / NAS1333A3C14D
Cod produs.:
4210.A14
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,4 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 16,8 g
  • Descriere standard: MS17984C314 / NAS1333A3C14D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,5 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C315 / NAS1333A3C15D
Cod produs.:
4210.A15
CAD
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,5 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 17,1 g
  • Descriere standard: MS17984C315 / NAS1333A3C15D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,6 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C316 / NAS1333A3C16D
Cod produs.:
4210.A16
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,6 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 17,5 g
  • Descriere standard: MS17984C316 / NAS1333A3C16D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,8 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C318 / NAS1333A3C18D
Cod produs.:
4210.A18
CAD
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,8 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 18,2 g
  • Descriere standard: MS17984C318 / NAS1333A3C18D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
2 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C320 / NAS1333A3C20D
Cod produs.:
4210.A20
CAD
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 2 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 18,8 g
  • Descriere standard: MS17984C320 / NAS1333A3C20D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
2,2 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C322 / NAS1333A3C22D
Cod produs.:
4210.A22
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 2,2 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 19,5 g
  • Descriere standard: MS17984C322 / NAS1333A3C22D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
2,8 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C328 / NAS1333A3C28D
Cod produs.:
4210.A28
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 2,8 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 21,6 g
  • Descriere standard: MS17984C328 / NAS1333A3C28D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
3 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C330 / NAS1333A3C30D
Cod produs.:
4210.A30
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 3 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 22,2 g
  • Descriere standard: MS17984C330 / NAS1333A3C30D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
0,4 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C403 / NAS1334A3C03D
Cod produs.:
4210.B03
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 0,4 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 14,8 g
  • Descriere standard: MS17984C403 / NAS1334A3C03D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
3,3 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C433 / NAS1334A3C33D
Cod produs.:
4210.B33
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 3,3 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 33,3 g
  • Descriere standard: MS17984C433 / NAS1334A3C33D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
0,4 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C404 / NAS1334A3C04D
Cod produs.:
4210.B04
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 0,4 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 15,5 g
  • Descriere standard: MS17984C404 / NAS1334A3C04D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
0,5 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C405 / NAS1334A3C05D
Cod produs.:
4210.B05
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 0,5 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 16,1 g
  • Descriere standard: MS17984C405 / NAS1334A3C05D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
0,6 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C406 / NAS1334A3C06D
Cod produs.:
4210.B06
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner cu buton
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 0,6 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 16,7 g
  • Descriere standard: MS17984C406 / NAS1334A3C06D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner cu buton

Material

Corp

  • Oţel inoxidabil, călit prin precipitare, pasivat - CRES 17-4PH (specificaţie AMS5643)

Ştift

  • Oţel inoxidabil, călit prin precipitare, pasivat - CRES 17-4PH (specificaţie AMS5643)

Arc

  • Oţel inoxidabil, pasivat - CRES 302 (specificaţie ASTM-A-313)

Mâner

  • Aluminiu, negru anodizat - Alum.Alloy 380 (specificaţie ASTM B85/B85)
  • de la 3/8" - Aluminiu, negru anodizat - Alum.Alloy 6061-T6 (specificaţie AMS-QQ-A200/8)

Inel de ataşare

  • Oţel inoxidabil, pasivat - CRES 302 (specificaţie ASTM A-313/A313M)

Buton de apăsare

  • Oţel inoxidabil, pasivat - CRES 303 (specificaţie ASTM A484/484M)

Bilă

  • Oţel inoxidabil, călit prin precipitare, pasivat - CRES 440C (specificaţie AMS5630)

Note

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.

Alte diametre / combinaţii de lungimi diferite faţă de gama standard pot fi realizate dupa o scurtă notificare din partea dumneavoastră.

Variantă specială la cerere.

  • Dimensiunile acestui reper sunt în INCH.

Operaţii

Ştifturile opritoare cu bilă cu acţiune simplă sunt autoblocante. Prin apăsarea butonului se deblochează bilele.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 4210. Ştifturi rapide cu mâner cu buton – cu acţiune simplă - conform NAS / MS17984
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.