4217.B004 - Semne de avertizare
ţesut, brodat cu textul "Remove Before Flight"

Breloc de cheie în aspectul unui steag de avertizare. Eticheta roşie „Eliminaţi înainte de zbor”, populară pentru piloţii companiilor aeriene, are un finisaj de înaltă calitate şi este întotdeauna un punct de atracţie. Este brodat cu „Remove Before Flight” în faţă şi sigla Halder pe spate.

Acest articol 4217.B004 - Semne de avertizare ţesut, brodat cu textul "Remove Before Flight" / () este o variantă a grupului de articole Semne de aver­ti­zare ţesut, brodat cu textul "Remove Before Flight" (EH 4217.)

l [mm]
b [mm]
D [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
l [mm]:
135 mm
b [mm]:
28 mm
D [mm]:
30 mm
Cod produs.:
4217.B004
Documentatie
Semne de avertizare
  • l: 135 mm
  • b: 28 mm
  • D: 30 mm
  • Greutate: 8,6 g
Semne de avertizare

Material

Ochi

  • Alamă, nichelat

breloc

  • oţel aliat, nichelat

Steag

  • Poliexter textil, roşu RAL 3020

Note

Mai multe informaţii la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 4217.B004
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.