1163.100 - Suporturi fixe de găurire
ajustabile

Sis­tem
b1 [mm]
l1 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
V70/L12
b1 [mm]:
38 mm
l1 [mm]:
108 mm
l4 [mm]:
27 mm
h1 [mm]:
44 – 54 mm
Cod produs.:
1163.100
Documentatie
Suporturi fixe de găurire
  • Sistem: V70/L12
  • b1: 38 mm
  • b2: 13 mm
  • d1: 16,9 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 42 mm
  • l1: 108 mm
  • l2: 89 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 27 mm
  • h1: 44 mm – 54 mm
  • h2: 26 mm
  • h3: 20 mm
  • Greutate: 800 g
Suporturi fixe de găurire

Material

  • Oţel, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1163.100
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu fantă T
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.