1141.200 - Ştifturi de poziţionare

Sis­tem
d1 [mm]
d2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
V70
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
29 mm
Cod produs.:
1141.200
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • Sistem: V70
  • d1: 18 mm
  • d2: 29 mm
  • l1: 19 mm
  • l2:  [Filet transversal]
  • SW: 22 mm
  • Greutate: 70 g
Ştifturi de poziţionare

Material

  • Oţel, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1141.200
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu fantă T
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.