1108.000 - Şaibe

Aceste elemente de montaj fac parte din componentele sistemelor cu canale T.

Acest articol 1108.000 - Şaibe / () este o variantă a grupului de articole Şaibe (EH 1007.400 - EH 1108.300)

Sis­tem
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
10 mm
Cod produs.:
1108.000
Documentatie
Şaibe
  • Sistem: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 39,5 mm
  • s: 10 mm
  • Greutate: 85 g
Şaibe

Material

  • Oţel, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1108.000
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu fantă T
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.