1113.600 - Profile de fixare

Sis­tem
l1 [mm]
b1 [mm]
h1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
V70
l1 [mm]:
140 mm
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
1113.600
Documentatie
Profile de fixare
  • Sistem: V70
  • l1: 140 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 35 mm
  • Cantitate n: 2
  • Pentru șuruburi: M12
  • y: 12 mm
  • Greutate: 1604 g
Profile de fixare

Material

  • Oţel, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1113.600
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu fantă T
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.