1121.500 - Echere

Sis­tem
b [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
V70
b [mm]:
66 mm
l1 [mm]:
67 mm
h1 [mm]:
90 mm
Cod produs.:
1121.500
Documentatie
Echere
  • Sistem: V70
  • b: 66 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 90 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 35 mm
  • h4: 70 mm
  • Pentru șuruburi: M12
  • y: 12 mm
  • Greutate: 1501 g
Echere

Material

  • Fontă gri GG, fosfatată, şlefuită
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1121.500
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu fantă T
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.