1068.200 - Blocuri adaptoare cu canal de fixare
sistem V40/V70

Sis­tem
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
V40/V70
l1 [mm]:
13 mm
l2 [mm]:
6,5 mm
l3 [mm]:
-
Cod produs.:
1068.200
Documentatie
Blocuri adaptoare cu canal de fixare
  • Sistem: V40/V70
  • l1: 13 mm
  • l2: 6,5 mm
  • Greutate: 42 g
Blocuri adaptoare cu canal de fixare

Material

  • Oţel, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1068.200
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu fantă T
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.