Plăci de bază

EH 1100.300 - EH 1100.500

Cautarea dvs. a dat 3 rezultate

Sis­tem
b1 [mm]
l1 [mm]
Număr de ca­nale T

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
V70
b1 [mm]:
230 mm
l1 [mm]:
420 mm
Număr de ca­nale T:
3 x 6
Cod produs.:
1100.300
CAD
Documentatie
Plăci de bază
  • Sistem: V70
  • b1: 230 mm
  • b2: 70 mm
  • l1: 420 mm
  • l2: 105 mm
  • y: 12 mm
  • Număr de canale T: 3 x 6
  • Greutate: 40 kg
show article view
Plăci de bază
Sis­tem:
V70
b1 [mm]:
300 mm
l1 [mm]:
490 mm
Număr de ca­nale T:
4 x 7
Cod produs.:
1100.400
CAD
Documentatie
Plăci de bază
  • Sistem: V70
  • b1: 300 mm
  • b2: 140 mm
  • l1: 490 mm
  • l2: 140 mm
  • y: 12 mm
  • Număr de canale T: 4 x 7
  • Greutate: 65 kg
show article view
Plăci de bază
Sis­tem:
V70
b1 [mm]:
370 mm
l1 [mm]:
630 mm
Număr de ca­nale T:
5 x 9
Cod produs.:
1100.500
CAD
Documentatie
Plăci de bază
  • Sistem: V70
  • b1: 370 mm
  • b2: 70 mm
  • l1: 630 mm
  • l2: 210 mm
  • y: 12 mm
  • Număr de canale T: 5 x 9
  • Greutate: 104 kg
show article view
Plăci de bază

Material

  • Oţel, călit, acoperit

Note

Variantă specială la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1100.300 - EH 1100.500 Plăci de bază
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu fantă T
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme de Fixare Modulare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.