1000.800 - Plăci de bază
potrivite pentru paleţi DIN 55 201

Sis­tem
b1 [mm]
l1 [mm]
Număr de ca­nale T
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
V40
b1 [mm]:
320 mm
l1 [mm]:
320 mm
Număr de ca­nale T:
7 x 7
Cod produs.:
1000.800
Documentatie
Plăci de bază
  • Sistem: V40
  • a: 100 mm
  • b1: 320 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 40 mm
  • c: 40 mm
  • d: 20 mm
  • l1: 320 mm
  • l2: 100 mm
  • l3: 40 mm
  • y: 10 mm
  • Număr de canale T: 7 x 7
  • Greutate: 28 kg
Plăci de bază

Material

  • Oţel, călit, acoperit

Note

Variantă specială la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1000.800
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu fantă T
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.