1649.200 - Profile de poziţionare şi fixare

Sis­tem
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
b2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
L16
l1 [mm]:
90 mm
b1 [mm]:
60 mm
h [mm]:
45 mm
b2 [mm]:
40 mm
Cod produs.:
1649.200
Documentatie
Profile de poziţionare şi fixare
  • Sistem: L16
  • l1: 90 mm
  • b1: 60 mm
  • h: 45 mm
  • b2: 40 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 25 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Greutate: 1439 g
Profile de poziţionare şi fixare

Material

  • Oţel, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1649.200
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sistem cu găuri
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.