1513.700 - Profile de fixare

Sis­tem
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
Pen­tru șu­ru­buri [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
L12
l1 [mm]:
200 mm
b1 [mm]:
40 mm
h [mm]:
40 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M12
Cod produs.:
1513.700
Documentatie
Profile de fixare
  • Sistem: L12
  • l1: 200 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h: 40 mm
  • t1: 10 mm
  • t2: 20 mm
  • y: 12 mm
  • Pentru șuruburi: M12
  • Cantitate n: 3
  • Greutate: 1663 g
Profile de fixare

Material

  • Oţel, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1513.700
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sistem cu găuri
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.