1648.700 - Elemente tip bloc V dreapta/stânga

Sis­tem
s [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
dreapta – figura 2
s [mm]:
L16
:
20 mm
Cod produs.:
1648.700
Documentatie
Elemente tip bloc V dreapta/stânga
  • dreapta – figura 2
  • Sistem: L16
  • b1: 53 mm
  • d1: 16 mm
  • s: 20 mm
  • a: 17 mm
  • Greutate: 1437 g
Elemente tip bloc V dreapta/stânga

Material

  • Oţel, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1648.700
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sistem cu găuri
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.