1548.800 - Elemente tip bloc V dreapta/stânga

Sis­tem
s [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
stânga – figura 1
s [mm]:
L12
:
18 mm
Cod produs.:
1548.800
Documentatie
Elemente tip bloc V dreapta/stânga
  • stânga – figura 1
  • Sistem: L12
  • b1: 48 mm
  • d1: 12 mm
  • s: 18 mm
  • a: 15 mm
  • Greutate: 1308 g
Elemente tip bloc V dreapta/stânga

Material

  • Oţel, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1548.800
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sistem cu găuri
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.