1512.000 - Elemente de montaj

Sis­tem
l [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
L12
l [mm]:
74,8 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
Cod produs.:
1512.000
Documentatie
Elemente de montaj
  • Sistem: L12
  • l: 74,8 mm
  • h: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Greutate: 1431 g
Elemente de montaj

Material

  • Fontă gri GG, şlefuită
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1512.000
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sistem cu găuri
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.