1505.200 - Echere de fixare pe mese

Sis­tem
l [mm]
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Nu­mă­rul gă­u­ri­lor de fi­xare n
Număr de rân­duri cu găuri
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
L12
l [mm]:
230 mm
b [mm]:
98 mm
h [mm]:
415 mm
d2 [mm]:
M12
Nu­mă­rul gă­u­ri­lor de fi­xare n:
4
Număr de rân­duri cu găuri:
2 x 7
Cod produs.:
1505.200
Documentatie
Echere de fixare pe mese
  • Sistem: L12
  • l: 230 mm
  • b: 98 mm
  • h: 415 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 175 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • y: 12 mm
  • Pentru șuruburi: M12
  • Numărul găurilor de fixare n: 4
  • Număr de rânduri cu găuri: 2 x 7
  • Greutate: 19 kg
Echere de fixare pe mese

Material

  • Fontă gri GG, fosfatată
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1505.200
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sistem cu găuri
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.