1501.500 - Plăci de bază

Sis­tem
b1 x l1 [mm]
h - ±0,02 [mm]
Număr de rân­duri cu găuri
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
L12
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 600 mm
h ±0,02 [mm]:
40 mm
Număr de rân­duri cu găuri:
8 x 12
Cod produs.:
1501.500
Documentatie
Plăci de bază
  • Sistem: L12
  • b1 x l1: 400 mm x 600 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • a: 200 mm
  • l2: 200 mm
  • b2: 100 mm
  • Număr de rânduri cu găuri: 8 x 12
  • Greutate: 69 kg
Plăci de bază

Material

  • Fontă gri GG, şlefuită

Note

Variantă specială la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1501.500
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sistem cu găuri
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.