1508.600 - Cub de fixare

Sis­tem
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Nu­mă­rul gă­u­ri­lor de fi­xare n
Număr de rân­duri cu găuri
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
L12
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
450 mm
h1 [mm]:
640 mm
h [mm]:
700 mm
d2 [mm]:
M12
Nu­mă­rul gă­u­ri­lor de fi­xare n:
8
Număr de rân­duri cu găuri:
8 x 12
Cod produs.:
1508.600
Documentatie
Cub de fixare
  • Sistem: L12
  • l1: 630 mm
  • l2: 450 mm
  • h1: 640 mm
  • h: 700 mm
  • h2: 100 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • b3: 300 mm
  • l4: 300 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • Pentru șuruburi: M16
  • Numărul găurilor de fixare n: 8
  • Număr de rânduri cu găuri: 8 x 12
  • Greutate: 426 kg
Cub de fixare

Material

  • Fontă gri GG

Note

Variantă specială la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1508.600
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sistem cu găuri
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.