1508.400 - Cub de fixare

Sis­tem
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Nu­mă­rul gă­u­ri­lor de fi­xare n
Număr de rân­duri cu găuri
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
L12
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
330 mm
h1 [mm]:
510 mm
h [mm]:
565 mm
d2 [mm]:
M12
Nu­mă­rul gă­u­ri­lor de fi­xare n:
6
Număr de rân­duri cu găuri:
6 x 10
Cod produs.:
1508.400
Documentatie
Cub de fixare
  • Sistem: L12
  • l1: 500 mm
  • l2: 330 mm
  • h1: 510 mm
  • h: 565 mm
  • h2: 85 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • y: 12 mm
  • Pentru șuruburi: M12
  • Numărul găurilor de fixare n: 6
  • Număr de rânduri cu găuri: 6 x 10
  • Greutate: 204 kg
Cub de fixare

Material

  • Fontă gri GG

Note

Variantă specială la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1508.400
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sistem cu găuri
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.