22690.0421 - Ştifturi

A se utiliza ca şi suporturi, opritoare sau plăci de susţinere.

Acest articol 22690.0421 - Ştifturi / cu filet interior, suprafaţă de reazăm sferică (h ±0,1: 15 mm, d1: M8) este o variantă a grupului de articole Ştifturi (EH 22690.)

Ver­siune
fi­gura
h [mm]
d1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet interior, suprafaţă de reazăm sferică
fi­gura:
5
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Cod produs.:
22690.0421
Documentatie
Ştifturi
  • cu filet interior, suprafață de reazăm sferică – figura 5
  • Sistem: V40
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • l: 15 mm
  • t: 6 mm
  • SW: 17 mm
  • Moment străngere1) max.: 25 Nm
  • Greutate: 24 g
Ştifturi

Material

  • Oţel, călit, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22690.0421
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.