22690.0402 - Ştifturi

A se utiliza ca şi suporturi, opritoare sau plăci de susţinere.

Acest articol 22690.0402 - Ştifturi / cu filet interior, suprafaţă de reazăm sferică (h ±0,1: 25 mm, d1: M12) este o variantă a grupului de articole Ştifturi (EH 22690.)

Ver­siune
fi­gura
h [mm]
d1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet interior, suprafaţă de reazăm sferică
fi­gura:
5
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Cod produs.:
22690.0402
Documentatie
Ştifturi
  • cu filet interior, suprafață de reazăm sferică – figura 5
  • Sistem: V70/L12
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 25 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 22 mm
  • Moment străngere1) max.: 82 Nm
  • Greutate: 62 g
Ştifturi

Material

  • Oţel, călit, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22690.0402
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.