22731.0320 - Opritoare oscilante
autoresetare

Se pot utiliza ca şi opritor, suport sau placă de susţinere şi poate fi montat pe elementele de prindere în dispozitive de fixare.

Prin resetarea poziţiei paralele la punctul de contact al opritorului oscilant se oferă o poziţie iniţială definită, prevenind astfel la introducerea piesei prinderea opritorului într-o poziţie oblică.

Acest articol 22731.0320 - Opritoare oscilante autoresetare / cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă cu striaţii (d1: 20 mm, d2: M12) este o variantă a grupului de articole Opri­toare os­ci­lante autoresetare (EH 22731.)

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică - max. [kN]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
25 kN
Cod produs.:
22731.0320
Documentatie
Opritoare oscilante
  • cu filet exterior, bilă teșită, suprafață cu striații – figura 2, Oțel tratat termic
  • Sistem: V70/L12
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • Diametrul bilei: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 25 kN
  • Moment străngere max.: 82 Nm
  • Greutate: 43 g
Opritoare oscilante

Material

Element arc

  • Termoplastic PUR

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, călit, lucios

Corp

  • Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat

Note

Bila este protejată împotriva rotirii.

Capacitatea de încărcare este valabilă pentru modele din oţel şi din oţel inoxidabil.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22731.0320
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.