Plunjer cu senzor de poziţie cu ajutorul unui bolţ de activare care este protejat împotriva rotirii. În funcţie de versiunea aleasă, vârful poate fi rotund sau dotat cu un filet de racordare pentru utilizări multiple. La capătul cu filet, se poate monta un element de comutare cu protecţie împotriva rotirii care se potiveşte cu toate comutatoarele utilizate în mod comun.
Acest articol 25020.0110 - Elemente de detecţie cu bolţ de acţionare şi protecţie împotrive rotirii / vârf cu filet exterior (d1: M10) este o variantă a grupului de articole Elemente de detecţie cu bolţ de acţionare şi protecţie împotrive rotirii (EH 25020.)
Corp
Piuliţă
Bolţ antrenare
Arc
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels