Datorită purităţii ridicate a materialului, această versiune este potrivită pentru toate tipurile de aplicaţii care au cerinţe de igienă ridicate (de exemplu, industria alimentară).
Se poate folosi ca opritor elastic. reazăm, etc .
Amortizoarele realizate din cauciuc siliconic au o gamă de temperatură mai largă pentru utilizare decât amortizoarele clasice din cauciuc.
Duritatea este 55 ±5° shore A. La cerere, se pot livra şi la durităţi speciale (40 ±5° shore A sau 70 ±5° shore A).
Acest articol 25151.0150 - Amortizor din silicon formă de trunchi de con / cu şurub (d1: 50 mm, d2: M10, l2: 12 mm) este o variantă a grupului de articole Amortizor din silicon formă de trunchi de con (EH 25151.)
Saibă
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels