Se foloseste pentru fixarea elastică a motoarelor, compresoarelor, pompelor etc.
Duritatea este 55 ±5° shore A. La cerere, se pot livra şi la durităţi speciale (40 ±5° shore A sau 70 ±5° shore A).
Acest articol 25150.0022 - Amortizor din cauciuc şi metal / cu filet interior pe ambele feţe (d1 ±1,5: 20 mm, l1 ±1,5: 20 mm) este o variantă a grupului de articole Amortizor din cauciuc şi metal (EH 25150.)
Saibă
Bucşă filetată
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels