25160.0705 - Plăci cu filet
pentru balamale

Plăcile filetate simplifică instalarea balamalelor, fără a necesita piuliţe sau şaibe suplimentare. Nu este necesară utilizarea unei chei contra.

Acest articol 25160.0705 - Plăci cu filet pentru balamale / (l1: 30 mm, b: 9 mm, h: 3 mm) este o variantă a grupului de articole Plăci cu filet pentru balamale (EH 25160.)

l1 [mm]
b [mm]
h [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
l1 [mm]:
30 mm
b [mm]:
9 mm
h [mm]:
3 mm
Cod produs.:
25160.0705
Documentatie
Plăci cu filet
  • l1: 30 mm
  • b: 9 mm
  • h: 3 mm
  • d: M4
  • l2: 18 mm
  • Greutate: 5,6 g
Plăci cu filet

Material

  • Oţel inoxidabil 1.4301, mat, acoperit prin vibraţie
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 25160.0705
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.