Aceste balamale realizate din oţel inoxidabil se caracterizează prin forma lor compactă.
Bolţurile balamalei sunt montate prin presare şi astfel pot fi utilizate în aplicaţii cu vibraţii mari sau şocuri.
Forţa de fricţiune adecvată şi lubrefierea atentă reduc abraziunea la minim pentru aceste balamale.
La modelul cu găuri de centrare se evită alunecarea laterală la sarcini mari şi protejează şuruburile de fixare de forţe neaşteptate.
Acest articol 25162.0145 - Balamale oţel inoxidabil / fără trepte de centrare (b1: 60 mm, l1: 60 mm) este o variantă a grupului de articole Balamale oţel inoxidabil (EH 25162.)
Corp
Axe
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels