Balamalele se caracterizează prin construcţia lor compactă şi stabilă şi prin capacitatea de a regla frecarea.
Forma asigură ca balamaua să nu aibă joc (nici radial, nici axial).
Acest articol 25160.0400 - Balamale cu rezistenţă la frecare reglabilă / (b1: 40 mm) este o variantă a grupului de articole Balamale cu rezistenţă la frecare reglabilă (EH 25160.)
Con de fricţiune
Corp
Pinul balamalei
Piuliţă
Instalarea balamalei. Uşurinţa de pivotare a balamalei poate fi apoi reglată prin strângerea sau slăbirea ştiftului balamalei. Aceasta permite aplicarea unui cuplu de frânare constant pe întreaga zonă de pivotare.
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels