Balamalele din zinc turant cu revenire prin arc permit închiderea sau deschiderea autoamtă a uşilor.
Forţa de resetare depinde de unghiu de deschidere a balamalei ( a se vedea în desen). Testele de anduranţă au arătat ca forţa de resetare nu sa modificat nici dupa 100,000 de cicluri.
Aceste balamale realizate din zinc turnat se carcaterizează prin forma lor simplă..
Acest articol 25163.0115 - Balamale Zinc turnat, revenire cu arc / deschiderea cu arc (b1: 60 mm, l1: 60 mm) este o variantă a grupului de articole Balamale Zinc turnat, revenire cu arc (EH 25163.)
Corp
Arc
Acoperire
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels