Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.
Acest articol 22080.0367 - Şuruburi de presiune varianta netedă, fără guler / oţel inoxidabil, forţa arcului mărită (d1 ±0,04: 4,5 mm) este o variantă a grupului de articole Şuruburi de presiune varianta netedă, fără guler (EH 22080.)
Corp
Bilă
Arc
Variantă specială la cerere.
Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.
Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -
Găurile de fixare trebuie sa fie adaptate pentru fiecare aplicaţie în parte. Se recomandă găuri F8 pentru asamblari uşoare şi găuri H9 când este nevoie de amablare precisă.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels